Смотровое стекло, LLG 185
027X0345
Описание продукта: Смотровое стекло уровня жидкости, В комплект входят: Ниппель под сварку, удлиненный
027X0345
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LLG 185 F, 7-1/2" Liquid Level Glass |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | LLG |
| В комплект входят | Ниппель под сварку, удлиненный |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Смотровое стекло |
| Описание продукта | Смотровое стекло уровня жидкости |
| Тип продукта | LLG 185 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.58 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 0.777 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428991223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |