LLG Sight glass

Смотровое стекло, LLG 1145

027X0343

Описание продукта: Смотровое стекло уровня жидкости, В комплект входят: Ниппель под сварку, удлиненный

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Характеристика изделия
Значение
В комплект входятНиппель под сварку, удлиненный
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон температур [°C]30 °C
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСмотровое стекло
Описание продуктаСмотровое стекло уровня жидкости
Тип продуктаLLG 1145

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.58 Kilogram
Вес нетто0.007 Kilogram
Volume135.971 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428979726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm