Sight glass, LLG

Смотровое стекло, LLG 335

027X0180

Описание продукта: Смотровое стекло уровня жидкости, В комплект входят: Ниппель под сварку, удлиненный

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLIQ.LEVEL INDIC.LLG 335W/1/2" ANSI W
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Характеристика изделия
Значение
В комплект входятНиппель под сварку, удлиненный
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон температур [°C]100 °C
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСмотровое стекло
Описание продуктаСмотровое стекло уровня жидкости
Тип продуктаLLG 335

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.04 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume24.481 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428491532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm