Смотровое стекло, LLE
1100A-RN
Материал корпуса: Сталь, Длина погружной части [дюймы]: 4
1100A-RN
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye w/ Frost shield |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Длина погружной части [дюймы] | 4.000 дюйм |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название продукта | Смотровое стекло |
| Тип присоединения | Square end |
| Тип продукта | LLE |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.89 Килограмм |
| Вес нетто | 0.89 Килограмм |
| Volume | 0.275 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162603789 |
| Proposition 65 | No significant risk |