Детектор газа, DGS
080Z2837
Тип датчика 1: Инфракрасный, Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm]: 0 - 20000
080Z2837
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Газоанализатор DGS-IR CO2, LED&Buzz |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 В |
| В комплект входят | Кабельные вводыСвидетельство о поверке |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 1 | 5000 ppm |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.] | 20000 ppm |
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.] | 0 ppm |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 50 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур [°C] [Min] | -35 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -31 °F |
| Задержка срабатывания [с] | 0 c |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Детектор газа |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 27 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 21 В |
| Нижние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 1 | 5000 ppm |
| Оборудование | Зуммер и световая сигнализация |
| Относительная влажность (RH) [%] [макс.] | 90 % RH |
| Относительная влажность (RH) [%] [мин.] | 15 % RH |
| Потребляемая мощность [A] | 0.25 А |
| Сертификация | CEETL |
| Тип датчика 1 | Инфракрасный |
| Тип продукта | DGS |
| Хладагенты | R744 |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 373 Грамм |
| Вес нетто | 260 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.248 Литр |
| EAN/UPC | 5715162983140 |