080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Детектор газа, DGS

080Z2833

Тип датчика 1: Полупроводниковый, Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm]: 0 - 2000
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
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 В
Supply voltage [V] DC [min]19.00 В
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
В комплект входятКабельные вводыСвидетельство о поверке
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 1500 ppm
Группа продуктовДатчики
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.]2000 ppm
Характеристика изделия
Значение
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.]0 ppm
Диапазон температуры [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-31 °F
Задержка срабатывания [с]0 c
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаДетектор газа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]27 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]21 В
Нижние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 1500 ppm
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]90 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]15 % RH
Потребляемая мощность [A]0.25 А
СертификацияCEETL
Тип датчика 1Полупроводниковый
Тип продуктаDGS
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.355 Килограмм
Вес нетто0.263 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.23 Литр
EAN/UPC5715162982822