080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Детектор газа, DGS

080Z2830

Тип датчика 1: Инфракрасный, Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm]: 0 - 20000
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
Material DescriptionГазоанализатор DGS-IR CO2
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 В
Supply voltage [V] DC [min]19.00 В
В комплект входятКабельные вводыСвидетельство о поверке
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия датчика обнаружения газаR744
Верхние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 15000 ppm
Группа продуктовДатчики
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.]20000 ppm
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.]0 ppm
Диапазон температур [°C] [Max]50 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-35 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]122 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-31 °F
Задержка срабатывания [с]0 c
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаДетектор газа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]27 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]21 В
Нижние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 15000 ppm
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]90 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]15 % RH
Потребляемая мощность [A]0.25 А
СертификацияCEETL
Тип датчика 1Инфракрасный
Тип продуктаDGS
ХладагентыR744
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто373 Грамм
Вес нетто263 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.24 Литр
EAN/UPC5715162982761