Комплект для обслуживания, DGS
080Z2820
Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool
080Z2820
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
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Сервисный программатор |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия датчика обнаружения газа | Hand Held Service tool |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Sensors spare parts |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 40 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 104 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 14 °F |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Относительная влажность (RH) [%] [макс.] | 90 % RH |
| Относительная влажность (RH) [%] [мин.] | 0 % RH |
| Тип продукта | DGS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.412 Килограмм |
| Вес нетто | 0.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 4.348 Литр |
| EAN/UPC | 5702428654043 |