Комплект для обслуживания, DGS
080Z2818
Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane
080Z2818
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
| Material Description | Датчик для детектора Пропан |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Свидетельство о поверке |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия датчика обнаружения газа | Spare sensor Propane |
| Группа продуктов | Sensors spare parts |
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.] | 5000 ppm |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.] | 0 ppm |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 50 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -22 °F |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Оборудование | С предварит. калибровкой |
| Тип датчика 1 | Пеллистор |
| Тип продукта | DGS |
| Хладагенты | R290 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.038 Килограмм |
| Вес нетто | 0.022 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.116 Литр |
| EAN/UPC | 5702428557146 |