Комплект для обслуживания, DGS
080Z2815
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1
080Z2815
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Датчик для детектора HFC gr.1 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| В комплект входят | Свидетельство о поверке |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Версия датчика обнаружения газа | Spare sensor HFC gr.1 |
| Группа продуктов | Sensors spare parts |
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.] | 2000 ppm |
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.] | 0 ppm |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -22 °F |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Оборудование | С предварит. калибровкой |
| Тип датчика 1 | Полупроводниковый |
| Тип продукта | DGS |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.038 Килограмм |
| Вес нетто | 0.022 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.109 Литр |
| EAN/UPC | 5702428557177 |