Комплект для обслуживания, DGS
080Z2814
Gas detecting sensor version: Spare sensor CO2 - 5m
080Z2814
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
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Датчик для детектора CO2 - 5 m |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Свидетельство о поверке |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия датчика обнаружения газа | Spare sensor CO2 - 5m |
| Группа продуктов | Sensors spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.] | 20000 ppm |
| Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.] | 0 ppm |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 50 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -35 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -31 °F |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Оборудование | С предварит. калибровкой |
| Тип датчика 1 | Инфракрасный |
| Тип продукта | DGS |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 311 Грамм |
| Вес нетто | 168 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.598 Литр |
| EAN/UPC | 5702428557184 |