DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Детектор газа, DGS

080Z2807

Тип датчика 1: Инфракрасный, Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm]: 0 - 20000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionDGS-IR CO2 + B&L детектор газов
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 В
Supply voltage [V] DC [min]19.00 В
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Width (EF000008)125
В комплект входятКабельные вводыСвидетельство о поверке
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Верхние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 15000 ppm
Группа продуктовДатчики
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.]20000 ppm
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.]0 ppm
Диапазон температуры [°F] [макс.]122 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-31 °F
Задержка срабатывания [с]0 c
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаДетектор газа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]27 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]21 В
Нижние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 15000 ppm
ОборудованиеЗуммер и световая сигнализация
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]90 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]15 % RH
Потребляемая мощность [A]0.25 А
Тип датчика 1Инфракрасный
Тип продуктаDGS
ХладагентыR744
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.363 Килограмм
Вес нетто0.25 Килограмм
Volume1.345 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428557061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm