Преобразователь давления, AKS 32, 13.80 бар
027X0107
Диапазон давления [bar]: 13.8
027X0107
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Диапазон давления, бар | 13.80 бар |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Отношение давления | Absolute |
| Тип продукта | AKS 32 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.39 Килограмм |
| Вес нетто | 0.24 Килограмм |
| Volume | 2.612 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |