Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -145 psi - 130.5 psi
060G7807
Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-D631-D1BF08
060G7807
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Белый |
| + питание | Красный |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D631-D1BF08 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Верхн. уровень отсечения | 22.40 |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 130.50 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | -145.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 9.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | -1.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 80 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 196.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 5.000 м |
| Заподлицо мембране | Нет |
| Искробезопасный | Нет |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 4 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 479 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 33.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.50 % RH |
| Нижн. уровень отсечения | 3.60 |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Sealed gauge |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Соединение давления примечания | 1/4дюйма, под отбортовку, с отжимным приспособлением клапана |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 17.0 мм |
| Спецификация | AKS 3000-D631-D1BF08 |
| Стандарт сертификации | 6967179E227388E31024 |
| Стандартное соединение давления | ISO 8434-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | AKS 3000 |
| Электрические соединения комментарии | Экраниров. |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.386 Килограмм |
| Вес нетто | 0.351 Килограмм |
| Volume | 1.232 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |