Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 30.00 бар, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийЧерный
+ питаниеКоричневый
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]426.69 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]30.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон давления [кг/см2] [макс.]30 кг/см²
Диапазон давления [кг/см2] [мин.]-1 кг/см²
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]79.00 дюйм
Длина кабеля [м]2.000 м
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке8 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [кг/см2]60 кг/см²
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.50 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]1.0 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]2.00 % RH
Размер присоединения давления1/4-18
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
СпецификацияAKS 3000-N331-DAEC04-0
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандартное соединение давленияANSI/ASME B1.20.1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияNPT
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 3000
Электрические соединения комментарииЭкраниров.+ переходник
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.317 Килограмм
Вес нетто0.269 Килограмм
Volume1.274 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm