Преобразователь давления, AKS 3000, 0.00 бар - 13.79 бар
027X0110
Диапазон давления [bar]: 0 - 13.79
027X0110
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 13.79 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Тип продукта | AKS 3000 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.36 Килограмм |
| Вес нетто | 0.22 Килограмм |
| Volume | 2.612 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |