RD79_069G501016

Распределитель хладагента, RD 79, 16 шт, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 мм

069G501016

Обозначение типа: RD79-L12,4-J16, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 1/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in, Количество отверстий: 16, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 12.4
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Расп жд 1"1/8x1/4"-16 вых
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРаспределители хладагента
Количество в упаковке6 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество отверстий16 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Название продуктаРаспределитель хладагента
Обозначение типаRD79-L12,4-J16
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер корпуса79
Размер присоединения входа [дюймы]1 1/8 in
СертификацияUL
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаRD 79
Типоразмер сопла, [мм]12.40 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.86 Килограмм
Вес нетто0.86 Килограмм
Volume0.93 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm