RD49_069G300208

Распределитель хладагента, RD 49, 8 шт, 8.00 мм

069G300208

Обозначение типа: RD49-K08-J08, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 8, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD49-K08-J08 Расп жд 7/8"x1/4"-8 вых
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРаспределители хладагента
Количество в упаковке15 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество отверстий8 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Название продуктаРаспределитель хладагента
Обозначение типаRD49-K08-J08
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер корпуса49
Размер присоединения входа [дюймы]7/8 in
СертификацияUL
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаRD 49
Типоразмер сопла, [мм]8.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.35 Килограмм
Вес нетто0.35 Килограмм
Volume0.37 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm