69G distributer

Распределитель хладагента, RD 33, 8 шт, 1/2 in, 3/16 in, 6.00 мм

069G2503

Обозначение типа: RD33-H06-H08, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/16 in, Количество отверстий: 8, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 6
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD33-H06-H08 Распределитель жидкости
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier product nameRD 33-49 -1
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРаспределители хладагента
Количество в упаковке24 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество отверстий8 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Название продуктаРаспределитель хладагента
Обозначение типаRD33-H06-H08
Размер выпуска [дюймы]3/16 in
Размер корпуса33
Размер присоединения входа [дюймы]1/2 in
СертификацияUL
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаRD 33
Типоразмер сопла, [мм]6.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто360.15 Грамм
Вес нетто360.04 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.28 Литр
EAN/UPC5702428074223