Распределитель хладагента, RD 27, 6 шт, 5.00 мм
069G2502
Обозначение типа: RD27-H05-H06, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 6, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5
069G2502
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD27-H05-H06 ???? ?? 1/2"x3/16"-6 ??? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Распределители хладагента |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество отверстий | 6 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Название продукта | Распределитель хладагента |
| Обозначение типа | RD27-H05-H06 |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/16 in |
| Размер корпуса | 27 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/2 in |
| Сертификация | UL |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | RD 27 |
| Типоразмер сопла, [мм] | 5.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 360.12 Грамм |
| Вес нетто | 360.04 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.298 Литр |
| EAN/UPC | 5702428074216 |