Распределитель хладагента, RD 79, 22 шт, 8.00 мм-product-details

Распределитель хладагента, RD 79, 22 шт, 8.00 мм

069G2501

Обозначение типа: RD79-L08-J22, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 22, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРаспределители хладагента
Количество в упаковке6 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество отверстий22 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Название продуктаРаспределитель хладагента
Обозначение типаRD79-L08-J22
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер корпуса79
Размер присоединения входа [дюймы]1 1/8 in
СертификацияUL
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаRD 79
Типоразмер сопла, [мм]8.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.861 Килограмм
Вес нетто0.855 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.219 Литр
EAN/UPC5702428074209