Распределитель хладагента, RD 21, 2 шт, 5.00 мм
069G2341
Обозначение типа: RD21-A05-H02, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 2, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5
069G2341
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD21-A05-H02 Ref. distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Распределители хладагента |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество отверстий | 2 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Название продукта | Распределитель хладагента |
| Обозначение типа | RD21-A05-H02 |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/16 in |
| Размер корпуса | 21 |
| Размер присоединения входа [мм] | 12.00 мм |
| Сертификация | UL |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | RD 21 |
| Типоразмер сопла, [мм] | 5.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.062 Килограмм |
| Вес нетто | 0.041 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.23 Литр |
| EAN/UPC | 5702424588694 |