Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Распределитель хладагента, RD 49, 10 шт, 8.00 мм

069G2338

Обозначение типа: RD49-C08-H10, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 10, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD49-C08-H10 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРаспределители хладагента
Количество в упаковке15 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество отверстий10 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Название продуктаРаспределитель хладагента
Обозначение типаRD49-C08-H10
Размер выпуска [дюймы]3/16 in
Размер корпуса49
Размер присоединения входа [мм]22.00 мм
СертификацияUL
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаRD 49
Типоразмер сопла, [мм]8.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.411 Килограмм
Вес нетто0.378 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424286644