Refrigerant Distributors, RD 62

Распределитель хладагента, RD 62, 18 шт, 8.00 мм

069G2323

Обозначение типа: RD62-K08-J18, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 18, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description69G рапределитель на 12 отверстий
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРаспределители хладагента
Количество в упаковке8 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество отверстий18 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Название продуктаРаспределитель хладагента
Обозначение типаRD62-K08-J18
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер корпуса62
Размер присоединения входа [дюймы]7/8 in
СертификацияUL
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаRD 62
Типоразмер сопла, [мм]8.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.511 Килограмм
Вес нетто0.476 Килограмм
Volume0.911 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428245906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm