Распределитель хладагента, RD 49, 16 шт, 8.00 мм
069G2320
Обозначение типа: RD49-J08-H16, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 16, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 8
069G2320
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dossier product name | RD |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Распределители хладагента |
| Количество в упаковке | 15 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество отверстий | 16 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Название продукта | Распределитель хладагента |
| Обозначение типа | RD49-J08-H16 |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/16 in |
| Размер корпуса | 49 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 5/8 in |
| Сертификация | UL |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | RD 49 |
| Типоразмер сопла, [мм] | 8.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 360.18 Грамм |
| Вес нетто | 360.07 Грамм |
| Volume | 0.37 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |