Refrigerant distributor, RD33_069G201006

Распределитель хладагента, RD 33, 6 шт, 6.00 мм

069G201006

Обозначение типа: RD33-J06-J06, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 6, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD33-J06-J06 Расп жд 5/8"x1/4"-6 вых
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРаспределители хладагента
Количество в упаковке24 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество отверстий6 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Название продуктаРаспределитель хладагента
Обозначение типаRD33-J06-J06
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер корпуса33
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
СертификацияUL
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаRD 33
Типоразмер сопла, [мм]6.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто151 Грамм
Вес нетто138.04 Грамм
Volume0.306 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422042198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm