Распределитель хладагента, RD 33, 4 шт, 5/8 in, 1/4 in, 6.00 мм
069G201004
Обозначение типа: RD33-J06-J04, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 5/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in, Количество отверстий: 4, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 6
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RD
069G201004
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Распределители хладагента |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество отверстий | 4 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Название продукта | Распределитель хладагента |
| Обозначение типа | RD33-J06-J04 |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/4 in |
| Размер корпуса | 33 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 5/8 in |
| Сертификация | UL |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | RD 33 |
| Типоразмер сопла, [мм] | 6.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.148 Килограмм |
| Вес нетто | 0.148 Килограмм |
| Volume | 0.12 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |