Распределитель хладагента, RD 33, 8 шт, 6.00 мм
069G101308
Обозначение типа: RD33-A06-A08, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 8, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 6
069G101308
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD33-A06-A08 ???? ?? 12??/5??-8 ??? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP dossier product name | RD 33-49 -1 |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Распределители хладагента |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество отверстий | 8 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Название продукта | Распределитель хладагента |
| Обозначение типа | RD33-A06-A08 |
| Размер выпуска [мм] | 5.00 мм |
| Размер корпуса | 33 |
| Размер присоединения входа [мм] | 12.00 мм |
| Сертификация | UL |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | RD 33 |
| Типоразмер сопла, [мм] | 6.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 148.12 Грамм |
| Вес нетто | 144.04 Грамм |
| Volume | 0.12 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |