Распределитель хладагента, RD 21, 3 шт, 5.00 мм
069G000603
Обозначение типа: RD21-A05-A03, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 3, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RD
069G000603
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD21-A05-A03 Расп жд 12мм/5мм-3 вых |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -2 |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Распределители хладагента |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество отверстий | 3 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Название продукта | Распределитель хладагента |
| Обозначение типа | RD21-A05-A03 |
| Размер выпуска [мм] | 5.00 мм |
| Размер корпуса | 21 |
| Размер присоединения входа [мм] | 12.00 мм |
| Сертификация | UL |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | RD 21 |
| Типоразмер сопла, [мм] | 5.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.048 Килограмм |
| Вес нетто | 0.04 Килограмм |
| Volume | 0.012 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |