Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Микроканальный теплообменник, MCHE D2400-R, Промышленная упаковка

021U2128

Номинальная производительность R410А [кВт]: 50, Расчетное давление [МПа]: 1, Диапазон температур [°C]: -40 - 110
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Внутренний объем [дюйм³]665.2 дюйм³
Внутренний объем [см³]10900.000 см³
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]110 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]230 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]104 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Змеевик, высота [дюймы]40.39 дюйм
Змеевик, высота [мм]1025.9 мм
Змеевик, глубина [дюймы]1.26 дюйм
Змеевик, глубина [мм]32.0 мм
Змеевик, длина [дюймы]73.640 дюйм
Змеевик, длина [мм]1870.5 мм
Количество в упаковке16 шт
Количество труб [шт.]100
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Материал корпусаАлюминий
Материал монтажного кронштейнаАлюминий
Материал соединенияАлюминий
Название продуктаМикроканальный теплообменник
Номер по каталогуDF9001
Номинальная производительность R410А [кВт]50.00 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]14.20 TR
Обл. примененияFreecooling
Обозначение типаMCHE
Параметры номинальной производительности [IMP]Скорость потока воздуха = 492фута в минутуAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Скорость потока воздуха = 2,5м/сAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
ПотокОднонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.]72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.]-40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.]162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.]-40 °F
Расчетное давление [МПа]1.0 мПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)]145 psig
СертификацияUL
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаMCHE D2400-R
Утвержденный файлSA33862
Хладагенты30% PG
Шаг ребер [мм]1.20 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто31.556 Килограмм
Вес нетто25.182 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm