021U2100, 021U1305

Микроканальный теплообменник, MCHE D2000-C, Групповая упаковка

021U1305

Номинальная производительность R410А [кВт]: 60.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE-D2000-C E-coated Теплообме
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренний объем [дюйм³]372.0 дюйм³
Внутренний объем [см³]6100.000 см³
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости12
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температуры [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Змеевик, высота [дюймы]41.67 дюйм
Змеевик, высота [мм]1058.3 мм
Змеевик, глубина [дюймы]1.00 дюйм
Змеевик, глубина [мм]25.4 мм
Змеевик, длина [дюймы]78.740 дюйм
Змеевик, длина [мм]2000.0 мм
Идентичный продукт021U2100
КатегорияIII
Количество в упаковке15 шт
Количество труб [шт.]102
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Материал корпусаАлюминий
Материал монтажного кронштейнаАлюминий
Материал соединенияМедь
Название продуктаМикроканальный теплообменник
Номер по каталогуDF0321E
Номинальная производительность R410А [кВт]60.30 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]17.15 TR
Обл. примененияЧиллер
Обозначение типаD2000-C
Параметры номинальной производительности [IMP]Скорость потока воздуха = 492фута в минутуAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Скорость потока воздуха = 2,5м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
ПотокОднонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.]72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.]-40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.]162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.]-40 °F
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер выпуска [мм]22.20 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1 in
Размер присоединения входа [мм]25.40 мм
Расчетное давление [МПа]4.5 мПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)]653 psig
СертификацияEACPEDUL
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаMCHE D2000-C
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Шаг ребер [мм]1.10 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто42.133 Килограмм
Вес нетто29.295 Килограмм
Volume123.143 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162599488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm