021U1297, 021U1529

Микроканальный теплообменник, MCHE D1700-C, Групповая упаковка

021U1297

Номинальная производительность R410А [кВт]: 24.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII M/8
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренний объем [дюйм³]99.5 дюйм³
Внутренний объем [см³]1630.000 см³
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости12
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температуры [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Змеевик, высота [дюймы]25.16 дюйм
Змеевик, высота [мм]639.1 мм
Змеевик, глубина [дюймы]1.00 дюйм
Змеевик, глубина [мм]25.4 мм
Змеевик, длина [дюймы]52.130 дюйм
Змеевик, длина [мм]1324.0 мм
Идентичный продукт021U1529
КатегорияII
Количество в упаковке8 шт
Количество труб [шт.]65
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Материал корпусаАлюминий
Материал монтажного кронштейнаАлюминий
Материал соединенияМедь
Название продуктаМикроканальный теплообменник
Номер по каталогуDF0091E
Номинальная производительность R410А [кВт]24.30 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]6.91 TR
Обл. примененияКондиционирование воздухаЧиллерОхлаждение
Обозначение типаD1700-C
Параметры номинальной производительности [IMP]Скорость потока воздуха = 492фута в минутуAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Скорость потока воздуха = 2,5м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
ПотокОднонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.]72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.]-40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.]162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.]-40 °F
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер выпуска [мм]12.70 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер присоединения входа [мм]15.88 мм
Расчетное давление [МПа]4.5 мПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)]653 psig
СертификацияEACPEDUL
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаMCHE D1700-C
Утвержденный файлCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Шаг ребер [мм]1.10 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.969 Килограмм
Вес нетто11.8 Килограмм
Volume48.965 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162525760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm