021U1304

Микроканальный теплообменник, MCHE D1600-C, Промышленная упаковка

021U1536

Номинальная производительность R410А [кВт]: 20.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0161E I/15
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Внутренний объем [дюйм³]51.3 дюйм³
Внутренний объем [см³]840.000 см³
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости12
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температуры [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Змеевик, высота [дюймы]25.16 дюйм
Змеевик, высота [мм]639.1 мм
Змеевик, глубина [дюймы]0.63 дюйм
Змеевик, глубина [мм]16.0 мм
Змеевик, длина [дюймы]51.180 дюйм
Змеевик, длина [мм]1300.0 мм
Идентичный продукт021U1304
Количество в упаковке15 шт
Количество труб [шт.]65
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Материал корпусаАлюминий
Материал монтажного кронштейнаАлюминий
Материал соединенияМедь
Название продуктаМикроканальный теплообменник
Номер по каталогуDF0161E
Номинальная производительность R410А [кВт]20.30 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]5.77 TR
Обл. примененияКондиционирование воздухаОхлаждение
Обозначение типаD1600-C
Параметры номинальной производительности [IMP]Скорость потока воздуха = 492фута в минутуAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Скорость потока воздуха = 2,5м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
ПотокОднонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.]72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.]-40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.]162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.]-40 °F
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер выпуска [мм]12.70 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [мм]12.70 мм
Расчетное давление [МПа]4.5 мПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)]653 psig
СертификацияEACPEDUL
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаMCHE D1600-C
Утвержденный файлCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Шаг ребер [мм]1.10 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.623 Килограмм
Вес нетто7.2 Килограмм
Volume0.052 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162541777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm