Микроканальный теплообменник, MCHE D1400-C, Промышленная упаковка
021U1535
Номинальная производительность R410А [кВт]: 14.8, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121
021U1535
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
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E I/15 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Внутренний объем [дюйм³] | 45.2 дюйм³ |
| Внутренний объем [см³] | 740.000 см³ |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 12 |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 121 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 250 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Змеевик, высота [дюймы] | 30.34 дюйм |
| Змеевик, высота [мм] | 770.7 мм |
| Змеевик, глубина [дюймы] | 0.63 дюйм |
| Змеевик, глубина [мм] | 16.0 мм |
| Змеевик, длина [дюймы] | 31.500 дюйм |
| Змеевик, длина [мм] | 800.0 мм |
| Идентичный продукт | 021U1303 |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Количество труб [шт.] | 79 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал монтажного кронштейна | Алюминий |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Микроканальный теплообменник |
| Номер по каталогу | DF0151E |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 14.80 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 4.21 TR |
| Обл. применения | Кондиционирование воздухаОхлаждение |
| Обозначение типа | D1400-C |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Скорость потока воздуха = 492фута в минутуТемп. окр. среды = 95 °FРазность температур t= 21,6°FПереохлаждение= 9°F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Скорость потока воздуха = 2,5м/сТемп. окр. среды = 35 °CРазность температур t= 12℃Переохлаждение = 5 °C |
| Поток | Однонаправл. |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.] | 72 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.] | -40 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.] | 162 °F |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 9.52 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/8 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 9.52 мм |
| Расчетное давление [МПа] | 4.5 мПа |
| Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Сертификация | EACPEDUL |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | MCHE D1400-C |
| Утвержденный файл | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Шаг ребер [мм] | 1.10 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.336 Килограмм |
| Вес нетто | 5.4 Килограмм |
| Volume | 0.04 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162541074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |