021U1301

Микроканальный теплообменник, MCHE D1300-C, Групповая упаковка

021U1302

Номинальная производительность R410А [кВт]: 6.8, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0141E M/16
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренний объем [дюйм³]24.4 дюйм³
Внутренний объем [см³]400.000 см³
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости12
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температуры [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Змеевик, высота [дюймы]20.35 дюйм
Змеевик, высота [мм]516.9 мм
Змеевик, глубина [дюймы]0.63 дюйм
Змеевик, глубина [мм]16.0 мм
Змеевик, длина [дюймы]21.650 дюйм
Змеевик, длина [мм]552.0 мм
Идентичный продукт021U1534
Количество в упаковке16 шт
Количество труб [шт.]52
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Материал корпусаАлюминий
Материал монтажного кронштейнаАлюминий
Материал соединенияМедь
Название продуктаМикроканальный теплообменник
Номер по каталогуDF0141E
Номинальная производительность R410А [кВт]6.80 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]1.93 TR
Обл. примененияКондиционирование воздухаОхлаждение
Обозначение типаD1300-C
Параметры номинальной производительности [IMP]Скорость потока воздуха = 591фут в минутуAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Скорость потока воздуха = 3м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
ПотокОднонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.]72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.]-40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.]162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.]-40 °F
Размер выпуска [дюймы]5/16 in
Размер выпуска [мм]7.94 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер присоединения входа [мм]9.52 мм
Расчетное давление [МПа]4.5 мПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)]653 psig
СертификацияEACPEDUL
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаMCHE D1300-C
Утвержденный файлCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Шаг ребер [мм]1.10 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.538 Килограмм
Вес нетто2.6 Килограмм
Volume40.291 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162533079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm