021U0745, 021U0746

Микроканальный теплообменник, MCHE C125, Промышленная упаковка

021U0745

Номинальная производительность R410А [кВт]: 20.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/6
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Внутренний объем [дюйм³]94.0 дюйм³
Внутренний объем [см³]1540.000 см³
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температуры [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Змеевик, высота [дюймы]25.59 дюйм
Змеевик, высота [мм]649.9 мм
Змеевик, глубина [дюймы]1.00 дюйм
Змеевик, глубина [мм]25.4 мм
Змеевик, длина [дюймы]43.310 дюйм
Змеевик, длина [мм]1100.0 мм
Идентичный продукт021U0645
Количество в упаковке6 шт
Количество труб [шт.]68
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Материал корпусаАлюминий
Материал монтажного кронштейнаАлюминий
Материал соединенияМедь
Название продуктаМикроканальный теплообменник
Номер по каталогуDF0051
Номинальная производительность R410А [кВт]20.30 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]5.78 TR
Обл. примененияКондиционирование воздуха
Обозначение типаMCHE
Параметры номинальной производительности [IMP]Скорость потока воздуха = 492фута в минутуAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Скорость потока воздуха = 2,5м/сAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
ПотокОднонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.]72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.]-40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.]162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.]-40 °F
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер выпуска [мм]15.88 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/4 in
Размер присоединения входа [мм]19.05 мм
Расчетное давление [МПа]4.5 мПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)]653 psig
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаMCHE C125
ХладагентыR410A
Шаг ребер [мм]1.10 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.359 Килограмм
Вес нетто8.354 Килограмм
Volume18.183 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424691622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm