Микроканальный теплообменник, MCHE C125, Промышленная упаковка
021U0744
Номинальная производительность R410А [кВт]: 13.4, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121
021U0744
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Внутренний объем [дюйм³] | 77.5 дюйм³ |
| Внутренний объем [см³] | 1270.000 см³ |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 250 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Змеевик, высота [дюймы] | 25.59 дюйм |
| Змеевик, высота [мм] | 649.9 мм |
| Змеевик, глубина [дюймы] | 1.00 дюйм |
| Змеевик, глубина [мм] | 25.4 мм |
| Змеевик, длина [дюймы] | 29.530 дюйм |
| Змеевик, длина [мм] | 750.0 мм |
| Идентичный продукт | 021U0644 |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Количество труб [шт.] | 68 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал монтажного кронштейна | Алюминий |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Микроканальный теплообменник |
| Номер по каталогу | DF0041 |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 13.40 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 3.81 TR |
| Обл. применения | Кондиционирование воздуха |
| Обозначение типа | MCHE |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Скорость потока воздуха = 492фута в минутуТемп. окр. среды = 95 °FРазность температур t= 21,6°FПереохлаждение= 9°F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Скорость потока воздуха = 2,5м/сТемп. окр. среды = 35 °CРазность температур t= 12℃Переохлаждение = 5 °C |
| Поток | Однонаправл. |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.] | 72 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.] | -40 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.] | 162 °F |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Размер выпуска [дюймы] | 5/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 15.88 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 5/8 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 15.88 мм |
| Расчетное давление [МПа] | 4.5 мПа |
| Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | MCHE C125 |
| Хладагенты | R410A |
| Шаг ребер [мм] | 1.10 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.945 Килограмм |
| Вес нетто | 5.94 Килограмм |
| Volume | 12.398 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |