MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Микроканальный теплообменник, MCHE C116, Промышленная упаковка

021U0743

Номинальная производительность R410А [кВт]: 8.7, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121
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
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/12
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Внутренний объем [дюйм³]170.2 дюйм³
Внутренний объем [см³]2790.000 см³
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температур [°C] [Max]121 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]250 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Змеевик, высота [дюймы]19.67 дюйм
Змеевик, высота [мм]499.5 мм
Змеевик, глубина [дюймы]0.63 дюйм
Змеевик, глубина [мм]16.0 мм
Змеевик, длина [дюймы]28.030 дюйм
Змеевик, длина [мм]712.0 мм
Идентичный продукт021U0643
Количество в упаковке12 шт
Количество труб [шт.]52
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]653 psig
Материал корпусаАлюминий
Материал монтажного кронштейнаАлюминий
Материал соединенияМедь
Название продуктаМикроканальный теплообменник
Номер по каталогуDF0031
Номинальная производительность R410А [кВт]8.70 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]2.46 TR
Обл. примененияКондиционирование воздуха
Обозначение типаMCHE
Параметры номинальной производительности [IMP]Скорость потока воздуха = 492фута в минутуТемп. окр. среды = 95 °FРазность температур t= 21,6°FПереохлаждение= 9°F
Параметры номинальной производительности [SI]Скорость потока воздуха = 2,5м/сТемп. окр. среды = 35 °CРазность температур t= 12℃Переохлаждение = 5 °C
ПотокОднонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.]72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.]-40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.]162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.]-40 °F
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер выпуска [мм]12.70 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [мм]12.70 мм
Расчетное давление [МПа]4.5 мПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)]653 psig
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаMCHE C116
ХладагентыR410A
Шаг ребер [мм]1.10 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.68 Килограмм
Вес нетто2.675 Килограмм
Volume5.701 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162687673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm