Микроканальный теплообменник, MCHE C125, Промышленная упаковка
021U0646
Номинальная производительность R410А [кВт]: 36.9, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121
021U0646
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Внутренний объем [дюйм³] | 151.9 дюйм³ |
| Внутренний объем [см³] | 2490.000 см³ |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | II |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 250 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Змеевик, высота [дюймы] | 35.95 дюйм |
| Змеевик, высота [мм] | 913.1 мм |
| Змеевик, глубина [дюймы] | 1.00 дюйм |
| Змеевик, глубина [мм] | 25.4 мм |
| Змеевик, длина [дюймы] | 55.120 дюйм |
| Змеевик, длина [мм] | 1400.0 мм |
| Идентичный продукт | 021U0746 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество труб [шт.] | 96 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал монтажного кронштейна | Алюминий |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Микроканальный теплообменник |
| Номер по каталогу | DF0061 |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 36.90 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 10.49 TR |
| Обл. применения | Кондиционирование воздуха |
| Обозначение типа | MCHE |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Переохлаждение= 9°F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Переохлаждение = 5 °C |
| Поток | Однонаправл. |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.] | 72 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.] | -40 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.] | 162 °F |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Размер выпуска [дюймы] | 5/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 15.88 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 7/8 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 22.20 мм |
| Расчетное давление [МПа] | 4.5 мПа |
| Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | MCHE C125 |
| Хладагенты | R410A |
| Шаг ребер [мм] | 1.10 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 14.583 Килограмм |
| Вес нетто | 14.578 Килограмм |
| Volume | 32.502 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691639 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |