Микроканальный теплообменник, MCHE C116, Промышленная упаковка
021U0642
Номинальная производительность R410А [кВт]: 6.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121
021U0642
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Внутренний объем [дюйм³] | 22.6 дюйм³ |
| Внутренний объем [см³] | 370.000 см³ |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 250 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Змеевик, высота [дюймы] | 16.70 дюйм |
| Змеевик, высота [мм] | 424.3 мм |
| Змеевик, глубина [дюймы] | 0.63 дюйм |
| Змеевик, глубина [мм] | 16.0 мм |
| Змеевик, длина [дюймы] | 24.170 дюйм |
| Змеевик, длина [мм] | 614.0 мм |
| Идентичный продукт | 021U0742 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Количество труб [шт.] | 44 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал монтажного кронштейна | Алюминий |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Микроканальный теплообменник |
| Номер по каталогу | DF0021 |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 6.30 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 1.78 TR |
| Обл. применения | Кондиционирование воздуха |
| Обозначение типа | MCHE |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Скорость потока воздуха = 492фута в минутуТемп. окр. среды = 95 °FРазность температур t= 21,6°FПереохлаждение= 9°F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Скорость потока воздуха = 2,5м/сТемп. окр. среды = 35 °CРазность температур t= 12℃Переохлаждение = 5 °C |
| Поток | Однонаправл. |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.] | 72 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.] | -40 °C |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.] | 162 °F |
| Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 9.52 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/2 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 12.70 мм |
| Расчетное давление [МПа] | 4.5 мПа |
| Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | MCHE C116 |
| Хладагенты | R410A |
| Шаг ребер [мм] | 1.10 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.042 Килограмм |
| Вес нетто | 1.989 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 4.177 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |