Теплообменник типа «труба в трубе», HE 1.5-product-details

Теплообменник типа «труба в трубе», HE 1.5

015D0116

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
Безмасляные хладагентыR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-76 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Количество в упаковке10 шт
Макс. испытательное давление [psig]754.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]507 psig
Название продуктаТеплообменник типа «труба в трубе»
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSKRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаHE 1.5
ХладагентыR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто978 Грамм
Вес нетто925 Грамм
Volume1.558 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm