HE 0.5 Heat Exchanger, code number 015D0002

Теплообменник типа «труба в трубе», HE 0.5

015D0001

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionHE 0.5 Теплообменник 6мм х 12мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
Безмасляные хладагентыR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Количество в упаковке18 шт
Макс. испытательное давление [psig]754.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]507 psig
Название продуктаТеплообменник типа «труба в трубе»
Размер выпуска [мм]6.00 мм
Размер присоединения входа [мм]12.00 мм
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаHE 0.5
ХладагентыR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.34 Килограмм
Вес нетто0.319 Килограмм
Volume0.296 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422001355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm