Микропластинчатый теплообменник, MPHE HDW44-C, Количество пластин: 48
111H0265
Макс. рабочее давление [бар]: 35, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди
111H0265
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Heat pump |
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
| Material Description | Heat Exchanger HDW44-C-48 |
| Model No. | DW44 |
| Plate material no. | AISI 316TI |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 48 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 508 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | HDW44-C |
| Оборудование | Null |
| Примечание по функциям | Null |
| Припой | Пайка меди |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | G1 |
| Присоединительный размер H2 | G1 |
| Присоединительный размерH3 | H3/8 |
| Присоединительный размерH4 | H1/2 |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCRNEACUAUL |
| Тип продукта | MPHE HDW44-C |
| Тип соединения H1 | Соединение G с внешней резьбой |
| Тип соединения H2 | Соединение G с внешней резьбой |
| Тип соединения H3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Null |
| Тип соединения Q2 | Null |
| Тип соединения Q3 | Null |
| Тип соединения Q4 | Null |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Конденсатор |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | DW |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.708 Килограмм |
| Вес нетто | 9.4 Килограмм |
| Volume | 13.327 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255135234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |