Pic. T

Микропластинчатый теплообменник, MPHE HDW44-C, Количество пластин: 18

111B6620

Макс. рабочее давление [бар]: 35, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-18
Model No.DW44
Plate material no.AISI 316TI
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1QB6.2
Диапазон присоединительных размеров Q2QB6.2
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/4B
Диапазон присоединительных размеров Q4T8.2
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин18
Макс. рабочее давление [psig]508 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаHDW44-C
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1G1
Присоединительный размер H2G1
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE HDW44-C
Тип соединения H1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Переходник
Тип соединения Q2Переходник
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныDW

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.642 Килограмм
Вес нетто4.2 Килограмм
Volume10.14 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424644901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm