Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-EZU, Количество пластин: 110
111H0766
Макс. рабочее давление [бар]: 45, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди
111H0766
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-EZU-110 |
| Model no. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H5/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H1"3/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 110 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 653 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | H62L-EZU |
| Оборудование | Шпилька |
| Примечание по функциям | С распределителем |
| Припой | Пайка меди |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | K1.5 |
| Присоединительный размер H2 | K1.5 |
| Присоединительный размерH3 | Null |
| Присоединительный размерH4 | Null |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Тип продукта | MPHE H62L-EZU |
| Тип соединения H1 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения H2 | Соединение Victalulic |
| Тип соединения H3 | Null |
| Тип соединения H4 | Null |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Null |
| Тип соединения Q2 | Null |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Испаритель |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | EZU |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 20.8 Килограмм |
| Вес нетто | 19.2 Килограмм |
| Volume | 39.69 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255254935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |