Pic. P45-EU

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-EZU, Количество пластин: 64

111B5472

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-64
Model No.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин64
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62L-EZU
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1QB9.2A
Присоединительный размер H2QB9.2A
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE H62L-EZU
Тип соединения H1Переходник
Тип соединения H2Переходник
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.65 Килограмм
Вес нетто12.5 Килограмм
Volume29.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162693315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm