Pic. P45-EU

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62-EZU, Количество пластин: 100

111B5458

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-100
Model No.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2G1"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8A
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин100
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62-EZU
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
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
Тип продуктаMPHE H62-EZU
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.35 Килограмм
Вес нетто17.2 Килограмм
Volume37.441 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162685143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm