Pic. P45-EU

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-EZU, Количество пластин: 80

111B3719

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-80
Model No.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин80
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62L-EZU
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
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
Тип продуктаMPHE H62L-EZU
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.95 Килограмм
Вес нетто14.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume11.779 Кубический дециметр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm