Pic. P45-EU

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62-EZU, Количество пластин: 32

111B3712

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-32(I/40)
Model No.62
Plate material no.AISI 304L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1L1R
Диапазон присоединительных размеров Q2L1R
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8A
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке40 шт
Количество пластин32
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 304L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62-EZU
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
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
Тип продуктаMPHE H62-EZU
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.49 Килограмм
Вес нетто7.34 Килограмм
Volume6.232 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424691684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm