Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 120

111B8604

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-120
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1N1/2K
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2K
Диапазон присоединительных размеров Q3H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q41"5/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин120
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаH62L-CZ
ОборудованиеStud
Примечание по функциямNull
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1G1"1/2
Присоединительный размер H2G1"1/2
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияCEEACUAUL
Тип продуктаMPHE H62L-CZ
Тип соединения H1G External thread connection
Тип соединения H2G External thread connection
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1G Internal thread connection
Тип соединения Q2G Internal thread connection
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияCondenser
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.9 Килограмм
Вес нетто18.7 Килограмм
Volume35.721 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255009054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm